Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая штанга, сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Для защиты электрошкафа используются круглые штанги из стали в сочетании с качающимися рычагами (K2268 или K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.Принадлежности:K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2274_B Круглые штанги, сталь, для качающегося рычага, форма B 72,8 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Круглые штанги, сталь, для качающегося рычага, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Тип формыB

DD1H1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2274.010400Bс ушкомс плоским концом1686,544006 по запросу
K2274.010500Bс ушкомс плоским концом1686,545006 по запросу
K2274.010600Bс ушкомс плоским концом1686,546006 по запросу
K2274.010700Bс ушкомс плоским концом1686,547006 по запросу
K2274.010800Bс ушкомс плоским концом1686,548006 по запросу
K2274.010900Bс ушкомс плоским концом1686,549006 по запросу
K2274.011000Bс ушкомс плоским концом1686,5410006 по запросу
K2274.011100Bс ушкомс плоским концом1686,5411006 по запросу
K2274.011200Bс ушкомс плоским концом1686,5412006 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33