Группы товаров
Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A
K2268_A

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Качающийся рычаг, пластмасса.Указание:Качающийся рычаг из пластмассы – инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Крепежные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 105 и 130 мм.

Качающийся рычаг можно комбинировать с другими продуктами для оснащения электрошкафов для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

Профильный полуцилиндр для качающегося рычага (05601/K2270) необходимо заказывать отдельно.
Монтаж:Расстояние между крепежными отверстиями: 105 или 130 мм.Принадлежности:K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага.
K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2273 – втулка для язычков, цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2275 – направляющие, пластмасса, для круглой штанги.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
Указание на чертеже:
Посадочные отверстия
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2268_A Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A 175 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1DD1HH1H2H3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2268.105A-50214622,533,11827,720164105105 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33