Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная ручка из термопласта ПА (полиамид).
Исполнение: Корпус полированный
Палец никелированный.
Штифт полированный.
Поворотная ручка из ПА, армированного стекловолокном, цвет черный.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062

Чертежи

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1061.516пластмассаБолт, сталь515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C по запросу
K1061.817пластмассаБолт, сталь817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C по запросу
K1061.823пластмассаБолт, сталь823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33