Группы товаров
Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали
K1061

Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из стали или нержавеющей стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Болт никелированный или без покрытия.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита

Чертежи (общий обзор)

Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

подробнее

Чертежи

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1061.516пластмассаБолт, сталь515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C по запросу
K1061.817пластмассаБолт, сталь817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C по запросу
K1061.823пластмассаБолт, сталь823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C по запросу

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1061.5161нержавеющая стальБолт, сталь515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °CСнято с производства по запросу
K1061.8171нержавеющая стальБолт, сталь8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °CСнято с производства по запросу
K1061.8231нержавеющая стальБолт, сталь8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °CСнято с производства по запросу
K1061.15161нержавеющая стальболт из нержавеющей стали515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C по запросу
K1061.18171нержавеющая стальболт из нержавеющей стали8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C по запросу
K1061.18231нержавеющая стальболт из нержавеющей стали8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33