Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулки, цинк.Указание:Втулки для язычков предназначены для соединения качающихся рычагов и язычков. С помощью втулок в сочетании с адаптером для язычков со шпингалетами K2272, адаптером для круглых штанг K2271 или штанговым замком для плоских штанг можно смонтировать 1- или 3-точечную систему запирания, позволяющую защитить, например, электрошкаф.Принадлежности:K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K0523 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2272 – адаптеры для язычков, пластмасса или цинк.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк для штанг.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2273_A Втулки для язычков, цинк, форма A 182 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Втулки для язычков, цинк, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

DD1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2273.0611A8611,812,6 по запросу
K2273.0612A8611,811 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33