Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: с черным порошковым покрытием.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0497_A Крестовой зажим, из алюминия, форма A 297 kB

Чертежи

Крестовой зажим, из алюминия, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип E

ABCMV1V2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 по запросу
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33