Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие размеры квадратной трубки.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0478 Зажимы опор алюминиевые 833 kB

Чертежи

Зажимы опор алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGHKLMNPQRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0478.523030,37624545575575756751033,52546M8x45  по запросу
K0478.524040,49756060510076767310012433257M8x60  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33