Группы товаров
Устройства управления линейными перемещениями
K0495

Устройства управления линейными перемещениями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:

Прецизионная трубка DIN EN 10305, нержавеющая сталь 1.4301.
Для Typ E 18 сталь оцинкованная.
Трапецеидальный ходовой винт из стали, правая резьба, рольный.

Указание:Средний диапазон скоростей вращения, автоблокировка.По запросу:Левая резьба, исполнение из нержавеющей стали, 2 ведущие цапфы, другие величины хода или маховики.Принадлежности:- Направляющие K0496, K0497, K0498, K0499
- Зажимные детали системы фиксации труб
Принцип действия:Вращательное движение ходового винта преобразовывается в линейное перемещение направляющей каретки.Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройства управления линейными перемещениями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Тип E

ШпиндельLХод
S
BD1JL1L2MP1
Призматическая
шпонка DIN 6885
V1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0495.300001X300на подшипниках скольжения30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.300001X500на подшипниках скольжения30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.300001X800на подшипниках скольжения30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.400001X300на подшипниках скольжения40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400001X500на подшипниках скольжения40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400001X800на подшипниках скольжения40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400001X1000на подшипниках скольжения40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500001X500на подшипниках скольжения50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500001X800на подшипниках скольжения50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500001X1000на подшипниках скольжения50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.180101X300на шарикоподшипниках18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  по запросу
K0495.180101X500на шарикоподшипниках18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  по запросу
K0495.300101X300на шарикоподшипниках30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.300101X500на шарикоподшипниках30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.300101X800на шарикоподшипниках30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  по запросу
K0495.400101X300на шарикоподшипниках40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400101X500на шарикоподшипниках40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400101X800на шарикоподшипниках40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.400101X1000на шарикоподшипниках40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500101X500на шарикоподшипниках50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500101X800на шарикоподшипниках50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
K0495.500101X1000на шарикоподшипниках50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33