Группы товаров
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с наружным зубчатым венцом
K0485

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с наружным зубчатым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом (K0484, K0486 или K0487), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Нм.
M8: 25 Нм.
M10: 50 Нм.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:— Гайки шестигранные DIN 985.
— Болты с шестигранной головкой DIN 933.
— Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Зубчатое зацепление 15°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0485 Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с наружным зубчатым венцом 353 kB

Чертежи

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с наружным зубчатым венцом
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CDEGHKLMPSF
кН
Mb (Nm)Mv (Nm)CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0485.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0485.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0485.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0485.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0485.5202016940404550937333M84,99194 по запросу
K0485.52525,116940404550937333M84,99194 по запросу
K0485.53030,116940404550937333M84,99194 по запросу
K0485.54040,222115656606812810048M106267181 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33