Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0477 Зажимы опор алюминиевые 777 kB

Чертежи

Зажимы опор алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРасположение
отверстий
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  по запросу
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  по запросу
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  по запросу
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  по запросу
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  по запросу
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  по запросу
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  по запросу
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  по запросу
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  по запросу
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33