Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Базовый размер трубок круглого сечения составляет Ø18 или Ø30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратное, возможно согласование с помощью промежуточной втулки K0492. По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0475 Зажимы Т-соединения пластмассовые 695 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Зажимы Т-соединения пластмассовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGKLMPRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0475.1818181830,52530342555,564,5432149,5M6x18  по запросу
K0475.3030303045404552,5408597,56528,575,5M8x25  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33