Группы товаров
Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром
K0477

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимы опоры предназначены для плоского углового присоединения. Их можно прикрутить к станкам или основаниям.
Зажимы оснащены вращаемой на 360° соединительной платой на шаровом шарнире.
Можно закрепить такие элементы, как датчики, отражатели и пр., и отрегулировать их. Подходит для элементов, которые требуют точного выравнивания и частой юстировки.
Диапазон поворота соединительной платы составляет 60°.
Материал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Комбинируется с другими зажимами типоразмеров 18 и 30 мм.

Специальное покрытие поверхности шарового шарнира обеспечивает высокопрочное закрепление.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Н·м.
M8: 25 Н·м.
M10: 50 Н·м.

При указании усилий и моментов речь идет о необязательных ориентировочных значениях, которые могут не достигаться в отдельных случаях из-за различных условий применения, таких как температура или свойства поверхности зажимаемых профилей.
Указанные данные не гарантируют качество зажима изделий.
Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0477 Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром 427 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром, форма A

подробнее

Чертежи

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0477.5181A5,521M5X1050154020305830538409 по запросу

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром, форма B

подробнее

Чертежи

Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0477.5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33