Группы товаров
Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения
K0494

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Указание:* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.
Применение:Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0494 Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения 249 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

подробнее

Чертежи

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.000100815Aкруглые103,510Ø10x0,8-1,5 по запросу
K0494.000120820Aкруглые123,510Ø12x0,8-2 по запросу
K0494.000130820Aкруглые13410,5Ø13x0,8-2 по запросу
K0494.000140820Aкруглые14511,5Ø14x0,8-2 по запросу
K0494.000150820Aкруглые15311,5Ø15x0,8-2 по запросу
K0494.000160820Aкруглые16511,5Ø 16 x 0,8-2 по запросу
K0494.018150Aкруглые18511,5Ø18x0,8-2 по запросу
K0494.000182535Aкруглые18511,5Ø18x2,5-3,5 по запросу
K0494.000190825Aкруглые19511,5Ø19x0,8-2,5 по запросу
K0494.020200Aкруглые20511,5Ø20x0,8-2,5 по запросу
K0494.000210825Aкруглые21511,5Ø21x0,8-2,5 по запросу
K0494.000220830Aкруглые22511,5Ø22x0,8-3 по запросу
K0494.000230830Aкруглые23511,5Ø23x0,8-3 по запросу
K0494.000240825Aкруглые24511,5Ø24x0,8-2,5 по запросу
K0494.025200Aкруглые25511,5Ø25x1-3 по запросу
K0494.000253050Aкруглые25511,5Ø25x3-5 по запросу
K0494.000260830Aкруглые26511,5Ø26x0,8-3 по запросу
K0494.000270830Aкруглые27511,5Ø27x0,8-3 по запросу
K0494.000280825Aкруглые28511,5Ø28x0,8-2,5 по запросу
K0494.030200Aкруглые30511,5Ø30x0,8-2,5 по запросу
K0494.000302545Aкруглые30511,5Ø30x2,5-4,5 по запросу
K0494.000320830Aкруглые32511,5Ø32x0,8-3 по запросу
K0494.000322545Aкруглые32511,5Ø32x2,5-4,5 по запросу
K0494.000340830Aкруглые34511,5Ø34x0,8-3 по запросу
K0494.000343540Aкруглые34511,5Ø34x3,5-4 по запросу
K0494.000351030Aкруглые35511,5Ø35x1-3 по запросу
K0494.000353050Aкруглые35511,5Ø35x3-5 по запросу
K0494.000361030Aкруглые36511,5Ø36x1-3 по запросу
K0494.000371030Aкруглые37511,5Ø37x1-3 по запросу
K0494.000381030Aкруглые38511,5Ø38x1-3 по запросу
K0494.000383050Aкруглые38511,5Ø38x3-5 по запросу
K0494.040300Aкруглые40511,5Ø40x1-3 по запросу
K0494.040400Aкруглые40511,5Ø40x3-5 по запросу
K0494.000420825Aкруглые42511,5Ø42x0,8-2,5 по запросу
K0494.000422550Aкруглые42511,5Ø 42 x 2,5-5 по запросу
K0494.000432025Aкруглые43511,5Ø 43 x 2-2,5 по запросу
K0494.000433035Aкруглые43511,5Ø 43 x 3-3,5 по запросу
K0494.000441232Aкруглые44,5511,5Ø 44,5 x 1,2-3,2 по запросу
K0494.000450830Aкруглые45511,5Ø 45 x 0,8-3 по запросу
K0494.000453050Aкруглые45511,5Ø45x3-5 по запросу
K0494.000461535Aкруглые46511,5Ø 46 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000481236Aкруглые48,4611,5Ø 48,4 x 1,2-3,6 по запросу
K0494.000482552Aкруглые48,4611,5Ø 48,4 x 2,5-5,2 по запросу
K0494.000501025Aкруглые50511,5Ø50x1-2,5 по запросу
K0494.050400Aкруглые50511,5Ø50x2,5-4,5 по запросу
K0494.000521535Aкруглые52514,5Ø52x1,5-3,5 по запросу
K0494.000551030Aкруглые55514,5Ø55x1-3 по запросу
K0494.000553050Aкруглые55514,5Ø55x3-5 по запросу
K0494.000601030Aкруглые60518Ø60x1-3 по запросу
K0494.000603050Aкруглые60518Ø60x3-5 по запросу
K0494.000631535Aкруглые63,5521Ø 63,5 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000651535Aкруглые65521Ø 65 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000653050Aкруглые65521Ø65x3-5 по запросу
K0494.000701035Aкруглые70521Ø70x1-3,5 по запросу
K0494.000751035Aкруглые75621Ø75x1-3,5 по запросу
K0494.000753050Aкруглые75621Ø75x3-5 по запросу
K0494.000761540Aкруглые76,2621Ø76,2x1,5-4 по запросу
K0494.000803055Aкруглые80621Ø80x3-5,5 по запросу
K0494.000851540Aкруглые85621Ø85x1,5-4 по запросу
K0494.000891840Aкруглые88,9621Ø88,9x1,8-4 по запросу
K0494.000901540Aкруглые90621Ø90x1,5-4 по запросу
K0494.000951540Aкруглые95621Ø95x1,5-4 по запросу
K0494.001001540Aкруглые100628Ø100x1,5-4 по запросу

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

подробнее

Чертежи

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.413130520Bквадратный13411,513x13x0,5-2 по запросу
K0494.415150820Bквадратный15311,515x15x0,8-2 по запросу
K0494.416160820Bквадратный16511,516x16x0,8-2 по запросу
K0494.418181530Bквадратный18511,518x18x1,5-3 по запросу
K0494.420100Bквадратный20511,520 x 20 x 0,8-3 по запросу
K0494.422220830Bквадратный22511,522x22x0,8-3 по запросу
K0494.425150Bквадратный25511,525 x 25 x 1-3 по запросу
K0494.428281030Bквадратный28511,528x28x1-3 по запросу
K0494.430200Bквадратный30511,530 x 30 x 1-2,5 по запросу
K0494.430302550Bквадратный30511,530x30x2,5-5 по запросу
K0494.432321035Bквадратный32511,532x32x1-3,5 по запросу
K0494.434341030Bквадратный34514,534x34x1-3 по запросу
K0494.435350830Bквадратный35514,535x35x0,8-3 по запросу
K0494.438381035Bквадратный38514,538x38x1-3,5 по запросу
K0494.440300Bквадратный40514,540 x 40 x 1-3 по запросу
K0494.440400Bквадратный40514,540 x 40 x 3-5 по запросу
K0494.445451030Bквадратный45514,545x45x1-3 по запросу
K0494.445453050Bквадратный45514,545x45x3-5 по запросу
K0494.448482545Bквадратный48514,548x48x2,5-4,5 по запросу
K0494.450500830Bквадратный50514,550x50x0,8-3 по запросу
K0494.450503050Bквадратный50514,550x50x3-5 по запросу
K0494.452521535Bквадратный52514,552x52x1,5-3,5 по запросу
K0494.455552045Bквадратный55514,555x55x2-4,5 по запросу
K0494.460601540Bквадратный6052160x60x1,5-4 по запросу
K0494.465652045Bквадратный6552165x65x2-4,5 по запросу
K0494.470702045Bквадратный70518,770x70x2-4,5 по запросу
K0494.475752045Bквадратный7562175x75x2-4,5 по запросу
K0494.480802045Bквадратный8062180x80x2-4,5 по запросу
K0494.490903050Bквадратный9062190x90x3-5 по запросу
K0494.495953555Bквадратный9562195x95x3,5-5,5 по запросу
K0494.400001040Bквадратный100724100x100x1-4 по запросу

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.220100820Cпрямоугольный2010311,520x10x0,8-2 по запросу
K0494.220151020Cпрямоугольный2015511,520x15x1-2 по запросу
K0494.225100820Cпрямоугольный2510311,525x10x0,8-2 по запросу
K0494.225150825Cпрямоугольный2515511,525x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.225201030Cпрямоугольный2520511,525x20x1-3 по запросу
K0494.230100820Cпрямоугольный3010311,530x10x0,8-2 по запросу
K0494.230150825Cпрямоугольный3015511,530x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.230201030Cпрямоугольный3020511,530x20x1-3 по запросу
K0494.230250830Cпрямоугольный3025511,530x25x0,8-3 по запросу
K0494.235100820Cпрямоугольный35103,511,535x10x0,8-2 по запросу
K0494.235151030Cпрямоугольный3515511,535x15x1-3 по запросу
K0494.235200830Cпрямоугольный3520511,535x20x0,8-3 по запросу
K0494.235250830Cпрямоугольный3525511,535x25x0,8-3 по запросу
K0494.240151020Cпрямоугольный4015511,740x15x1-2 по запросу
K0494.240200830Cпрямоугольный4020511,540x20x0,8-3 по запросу
K0494.240251035Cпрямоугольный4025511,540x25x1-3,5 по запросу
K0494.240301030Cпрямоугольный4030511,540x30x1-3 по запросу
K0494.240351030Cпрямоугольный4035511,540x35x1-3 по запросу
K0494.245201030Cпрямоугольный4520511,545x20x1-3 по запросу
K0494.245250830Cпрямоугольный4525511,545x25x0,8-3 по запросу
K0494.245300830Cпрямоугольный4530511,545x30x0,8-3 по запросу
K0494.245351035Cпрямоугольный4535511,545x35x1-3,5 по запросу
K0494.250100820Cпрямоугольный50103,511,550x10x0,8-2 по запросу
K0494.250200830Cпрямоугольный5020514,550x20x0,8-3 по запросу
K0494.250250830Cпрямоугольный5025514,550x25x0,8-3 по запросу
K0494.250301030Cпрямоугольный5030514,550x30x1-3 по запросу
K0494.250351035Cпрямоугольный5035514,550x35x1-3,5 по запросу
K0494.250400830Cпрямоугольный5040514,550x40x0,8-3 по запросу
K0494.255401540Cпрямоугольный5540514,555x40x1,5-4 по запросу
K0494.260151020Cпрямоугольный6015514,560x15x1-2 по запросу
K0494.260201030Cпрямоугольный6020514,560x20x1-3 по запросу
K0494.260250830Cпрямоугольный6025514,560x25x0,8-3 по запросу
K0494.260301030Cпрямоугольный6030514,560x30x1-3 по запросу
K0494.260351535Cпрямоугольный6035514,560x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.260401030Cпрямоугольный6040514,560x40x1-3 по запросу
K0494.260451540Cпрямоугольный6045514,560x45x1,5-4 по запросу
K0494.260501535Cпрямоугольный6050514,560x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.270301030Cпрямоугольный7030514,570x30x1-3 по запросу
K0494.270351535Cпрямоугольный7035514,570x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.270401030Cпрямоугольный7040514,570x40x1-3 по запросу
K0494.270502040Cпрямоугольный7050514,570x50x2-4 по запросу
K0494.275251025Cпрямоугольный7525514,575x25x1-2,5 по запросу
K0494.275500825Cпрямоугольный7550514,575x50x0,8-2,5 по запросу
K0494.280251030Cпрямоугольный8025514,5*80x25x1-3 по запросу
K0494.280301025Cпрямоугольный8030514,5*80x30x1-2,5 по запросу
K0494.280401030Cпрямоугольный8040514,580x40x1-3 по запросу
K0494.280451535Cпрямоугольный8045514,580x45x1,5-3,5 по запросу
K0494.280501535Cпрямоугольный8050521,580x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.280601545Cпрямоугольный806052480x60x1,5-4,5 по запросу
K0494.290402040Cпрямоугольный9040514,5*90x40x2-4 по запросу
K0494.290502045Cпрямоугольный9050521,590x50x2-4,5 по запросу
K0494.290703055Cпрямоугольный9070621,590x70x3-5,5 по запросу
K0494.200301535Cпрямоугольный10030514,5*100x30x1,5-3,5 по запросу
K0494.200401535Cпрямоугольный10040514,5*100x40x1,5-3,5 по запросу
K0494.200501545Cпрямоугольный10050524100x50x1,5-4,5 по запросу
K0494.200602545Cпрямоугольный10060624,5100x60x2,5-4,5 по запросу
K0494.200803055Cпрямоугольный10080624100x80x3-5,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33