Группы товаров
Зажимы опор алюминиевые, для узла линейных перемещений
K0499

Зажимы опор алюминиевые, для узла линейных перемещений

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: с черным порошковым покрытием.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.

Чертежи

Зажимы опор алюминиевые, для узла линейных перемещений

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРасположение
отверстий
Тип E

B

CDLM1M2M3M4V1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0499.1811842425,53728283030M6x20 по запросу
K0499.3023060606,55040424245M8x25 по запросу
K0499.4014090908,57060606464M10x30 по запросу
K0499.5015010510510,58574748080M10x35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33