Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Шарнирные зажимы можно плавно регулировать на 180°.
Базовый диаметр трубок круглого сечения составляет 18 или 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходной втулки K0492.
По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493
Обратите внимание:Момент затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Нм
M8: 25 Нм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0488 Зажимы шарнирные пластмассовые 712 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Зажимы шарнирные пластмассовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGHLMNOPSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0488.181818302526,5302527,59445341421M6x18  по запросу
K0488.303030454041,5454043143,56852,522,528,5M8x25  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33