Группы товаров
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом
K0486

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Нм.
M8: 25 Нм.
M10: 50 Нм.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:— Гайки шестигранные DIN 985.
— Болты с шестигранной головкой DIN 933.
— Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Зубчатое зацепление 15°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0486 Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом 337 kB

Чертежи

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CDEGHKLPSF
кН
Mb (Nm)Mv (Nm)CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0486.51212,110,57,53026275664,521M62,73815 по запросу
K0486.51414,110,57,53026275664,521M62,73815 по запросу
K0486.51616,110,57,53026275664,521M62,73815 по запросу
K0486.51818,110,57,53026275664,521M62,73815 по запросу
K0486.52020169404043859333M8613385 по запросу
K0486.52525,1169404043859333M8613385 по запросу
K0486.53030,1169404043859333M8613385 по запросу
K0486.54040,2221156566011612848M105,8264138 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33