Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0475 Зажимы Т-соединения алюминиевые 711 kB

Чертежи

Зажимы Т-соединения алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGKLMPRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0475.5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  по запросу
K0475.5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  по запросу
K0475.5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  по запросу
K0475.5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  по запросу
K0475.5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  по запросу
K0475.5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  по запросу
K0475.5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  по запросу
K0475.5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  по запросу
K0475.5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  по запросу
K0475.5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33