Группы товаров
Зажимы крестовые алюминиевые, для узла линейных перемещений
K0496

Зажимы крестовые алюминиевые, для узла линейных перемещений

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: с черным порошковым покрытием.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.

Чертежи

Зажимы крестовые алюминиевые, для узла линейных перемещений

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип E

ABCMV1V2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 по запросу
K0496.30203020994033M8x25M8x25 по запросу
K0496.30303030994033M8x25M8x25 по запросу
K0496.402040201094036M10x30M8x25 по запросу
K0496.404040401376045M10x30M10x30 по запросу
K0496.504050401547054M10x35M10x35 по запросу
K0496.505050501547054M10x35M10x35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33