Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Крестовым зажимом можно фиксировать квадратные и круглые трубки 30 мм . Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходных втулок K0491 или K0492.По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Втулки переходные K0491 и K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0474 Зажимы крестовые пластмассовые 703 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Зажимы крестовые пластмассовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0474.30303030  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33