Группы товаров
Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения
K2029

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Применение:Крышки служат для защиты от острых кромок труб.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2029 Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения 193 kB

Чертежи (общий обзор)

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

подробнее

Чертежи

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыФормаA

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2029.2020квадратныйA20224 по запросу
K2029.2525квадратныйA25223 по запросу
K2029.3030квадратныйA30223 по запросу
K2029.4040квадратныйA40328 по запросу
K2029.5050квадратныйA50228 по запросу

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыФормаA

BHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2029.3015прямоугольныйB3015222 по запросу
K2029.4020прямоугольныйB402028 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33