Группы товаров
Зажимы шарнирного основания алюминиевые
K0490

Зажимы шарнирного основания алюминиевые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирные, плавно регулируемые на 180 °.

* Удлиненное отверстие.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0490 Зажимы шарнирного основания алюминиевые 678 kB

Чертежи

Зажимы шарнирного основания алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0490.51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  по запросу
K0490.51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  по запросу
K0490.51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  по запросу
K0490.51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  по запросу
K0490.52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  по запросу
K0490.52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  по запросу
K0490.53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  по запросу
K0490.54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33