Группы товаров
Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная
K2029_A

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Применение:Крышки служат для защиты от острых кромок труб.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2029_A Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная 242 kB

Чертежи

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыФормаA

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2029.2020квадратныйA20224 по запросу
K2029.2525квадратныйA25223 по запросу
K2029.3030квадратныйA30223 по запросу
K2029.4040квадратныйA40328 по запросу
K2029.5050квадратныйA50228 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33