Группы товаров
Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения
K2029

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Применение:Крышки служат для защиты от острых кромок труб.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2029 Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения 193 kB

Чертежи (общий обзор)

Защитные колпачки из пластика для труб прямоугольного сечения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

BHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2029.2020Aквадратный20-224 по запросу
K2029.2525Aквадратный25-223 по запросу
K2029.3030Aквадратный30-223 по запросу
K2029.4040Aквадратный40-328 по запросу
K2029.5050Aквадратный50-228 по запросу
K2029.3015Bпрямоугольный3015222 по запросу
K2029.4020Bпрямоугольный402028 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33