Группы товаров
Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803
K0713

Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые цапфы являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0713 Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803 210 kB

Чертежи (общий обзор)

Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803

Шаровые цапфы для угловых шарниров
DIN 71803, форма B

подробнее

Чертежи

Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2D1

D3D6L3L7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0713.0840Bсоединение расклепыванием цапфы88594 по запросу
K0713.1045Bсоединение расклепыванием цапфы10106114,5 по запросу
K0713.1305Bсоединение расклепыванием цапфы13138135 по запросу
K0713.1606Bсоединение расклепыванием цапфы161610166 по запросу
K0713.0875Bсоединение расклепыванием цапфы88597,5 по запросу
K0713.1080Bсоединение расклепыванием цапфы10106118 по запросу
K0713.1310Bсоединение расклепыванием цапфы131381310 по запросу
K0713.1613Bсоединение расклепыванием цапфы1616101613 по запросу
K0713.1918Bсоединение расклепыванием цапфы1919142018 по запросу

Шаровые цапфы для угловых шарниров
DIN 71803, форма C

подробнее

Чертежи

Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D5L2L3L5
мин.
L6
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0713.0805C8M58510,291,247 по запросу
K0713.1006C10M610612,5111,248 по запросу
K0713.1308C13M813816,5131,55,311 по запросу
K0713.1610C16M10161020162,57,313 по запросу
K0713.1612C16M12161220162,57,313 по запросу
K0713.1914C19M14x1,519142820510,816 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33