Группы товаров
Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803, форма C
K0713_C

Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803, форма C

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые цапфы являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0713_C Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803, форма C 146 kB

Чертежи

Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D5L2L3L5
мин.
L6
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0713.0805C8M58510,291,247 по запросу
K0713.1006C10M610612,5111,248 по запросу
K0713.1308C13M813816,5131,55,311 по запросу
K0713.1610C16M10161020162,57,313 по запросу
K0713.1612C16M12161220162,57,313 по запросу
K0713.1914C19M14x1,519142820510,816 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33