Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь, гальванически оцинкованная.
Указание:Шплинты используются, помимо прочего, для фиксации болтов, труб и тяг. Шплинты можно устанавливать и снимать очень быстро вручную без дополнительного инструмента.
Внешний вид шплинтов может отличаться от представленного на чертеже и изображении.
Номинальный размер 21 x 45 оптимально подходит для соединительных деталей оборудования для трехточечной навески.
При использовании размера B max. пружинная скоба должна беспрепятственно откидываться на ось или вал.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2014 Шплинты откидные DIN 11023 274 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шплинты откидные DIN 11023

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипоразмерDLВ
макс.
B1
max.
B2
max.
D1
мин.
H
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2014.05X325x324,5 +0,3/-0,2323611,572,518 по запросу
K2014.06X426x425,5 +0,3/-0,242521493,622 по запросу
K2014.08X428x427,5 +0,3/-0,242521593,622 по запросу
K2014.10X4510x459,5 +0,3/-0,2455215123,622 по запросу
K2014.12X4512x4511 ±0,5455215143,622 по запросу
K2014.12X5512x5511 ±0,555601514422 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33