Группы товаров
Шплинты пружинные подобный DIN 11024
K1137

Шплинты пружинные подобный DIN 11024

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.

Пружинные шплинты с двойной навивкой имеют более пологую характеристику подпружинивания и поэтому монтируются легче. Двойная навивка позволяет лучше размещать удерживающий тросик, предотвращая его утерю.
Указание на чертеже:
Форма Е: с одинарной петлей.
Форма D: с двойной петлей (направление петли может отличаться от показанного на чертеже).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1137 Шплинты пружинные подобный DIN 11024 129 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи (общий обзор)

Шплинты пружинные подобный DIN 11024

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки

подробнее

Чертежи

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D1D2

D3D4= для
болтов Ø
L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1137.11200EСталь2102,59-145025 по запросу
K1137.11300EСталь3183,510-166028 по запросу
K1137.11400EСталь4204,516-206030 по запросу
K1137.11500EСталь524620-288540 по запросу
K1137.11600EСталь630728-4010550 по запросу
K1137.11700EСталь730828-4510550 по запросу
K1137.21200Eнержавеющая сталь A22102,57-84025 по запросу
K1137.21250Eнержавеющая сталь A22,511310-164624 по запросу
K1137.21300Eнержавеющая сталь A23163,516-186034 по запросу
K1137.21400Eнержавеющая сталь A24194,518-206436 по запросу
K1137.21500Eнержавеющая сталь A2526620-288245 по запросу
K1137.21600Eнержавеющая сталь A2630728-4011060 по запросу

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки

подробнее

Чертежи

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D1D2

D3D4= для
болтов Ø
L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1137.12225DСталь2,25202,59-11,24224 по запросу
K1137.12280DСталь2,8203,211,2-144826 по запросу
K1137.12360DСталь3,620414-206432 по запросу
K1137.12450DСталь4,525520-268039 по запросу
K1137.12560DСталь5,6256,326-349745 по запросу
K1137.12630DСталь6,330734-4512556 по запросу
K1137.12700DСталь730845-5615063 по запросу
K1137.22225Dнержавеющая сталь A22,25202,57-94224 по запросу
K1137.22280Dнержавеющая сталь A22,8203,211-144826 по запросу
K1137.22360Dнержавеющая сталь A23,620414-206432 по запросу
K1137.22450Dнержавеющая сталь A24,525520-268039 по запросу
K1137.22560Dнержавеющая сталь A25,6256,326-349745 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33