Группы товаров
Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок
K1456

Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь, гальванически оцинкована.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Палец с отверстием под шплинт, подходит для вилочных головок DIN 71752. Фиксация обеспечивается шплинтами.

Шплинт служит стопорным элементом для пальца. В комплектации с соответствующей вилочной головкой образует полностью работоспособный вилочный шарнир.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1456 Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок 202 kB

Чертежи

Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1

D3D4AKLZ1Z2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1456.004100Сталь4611011210,5 по запросу
K1456.005123Сталь581,212,31,51510,5 по запросу
K1456.006153Сталь691,615,31,5181,50,5 по запросу
K1456.008195Сталь812219,522321 по запросу
K1456.010245Сталь10143,224,522921 по запросу
K1456.012295Сталь1217429,53352,51,5 по запросу
K1456.014325Сталь1419432,53402,51,5 по запросу
K1456.016382Сталь1621438,23452,51,5 по запросу
K1456.020470Сталь202654745332 по запросу
K1456.025590Сталь25326,35956742 по запросу
K1456.028632Сталь28346,363,257242 по запросу
K1456.030590Сталь30366,35956742 по запросу
K1456.030682Сталь30366,368,257742 по запросу
K1456.035765Сталь3544876,568752 по запросу
K1456.040900Сталь4048890610052 по запросу
K1456.042900Сталь4248890710052 по запросу
K1456.0501030Сталь505810103711562 по запросу
K1456.104100нержавеющая сталь4611011210,5 по запросу
K1456.105123нержавеющая сталь581,212,31,51510,5 по запросу
K1456.106153нержавеющая сталь691,615,31,5181,50,5 по запросу
K1456.108195нержавеющая сталь812219,522321 по запросу
K1456.110245нержавеющая сталь10143,224,522921 по запросу
K1456.112295нержавеющая сталь1217429,53352,51,5 по запросу
K1456.114325нержавеющая сталь1419432,53402,51,5 по запросу
K1456.116382нержавеющая сталь1621438,23452,51,5 по запросу
K1456.120470нержавеющая сталь202654745332 по запросу
K1456.125590нержавеющая сталь25326,35956742 по запросу
K1456.130590нержавеющая сталь30366,35956742 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33