Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734 Угловые шарниры DIN 71802 197 kB

Чертежи (общий обзор)

Угловые шарниры DIN 71802

Угловые шарниры
DIN 71802, форма C

подробнее

Чертежи

Угловые шарнирыDIN 71802, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение

Материал
основы
D1D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.0805Cправая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.1006Cправая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.1308Cправая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.1610Cправая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.1612Cправая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.1914Cправая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.1916Cправая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.080501Cлевая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100601Cлевая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130801Cлевая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161001Cлевая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161201Cлевая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191401Cлевая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191601Cлевая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу

Угловые шарниры
DIN 71802, форма CS

подробнее

Чертежи

Угловые шарнирыDIN 71802, форма CS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение 2Материал
основы
D1D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.080351CSправая резьбаСталь8M3,58M41810,2987 по запросу
K0734.08051CSправая резьбаСталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10061CSправая резьбаСталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13081CSправая резьбаСталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16101CSправая резьбаСталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16121CSправая резьбаСталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.19141CSправая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516  по запросу
K0734.19161CSправая резьбаСталь19M1622M1645282021,516  по запросу
K0734.080511CSлевая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100611CSлевая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130811CSлевая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161011CSлевая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161211CSлевая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191411CSлевая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191611CSлевая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.08052CSправая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10062CSправая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13082CSправая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16102CSправая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16122CSправая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.080521CSлевая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100621CSлевая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130821CSлевая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161021CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161221CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33