Группы товаров
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения
K0709

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Муфта и кулачок из стали.
Гайка (DIN 439) из стали, сорт 8.8.
Исполнение: Муфтовая часть и фланец, улучшенная и фосфатированная сталь.
Гайка вороненая.
Указание:

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения, для различных вариантов применения, например, в качестве соединительной детали между поршневым штоком и линейно перемещающимся блоком. Состоящая из двух частей простая и прочная муфта устанавливается и демонтируется через T-образный паз, дополнительная ручная регулировка не требуется.
Быстросъемная муфта может соединяться со всеми стандартными пневмо- и гидроцилиндрами с помощью соединительной резьбы.

Муфта не передает крутящий момент.

Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0709 Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения 246 kB

Чертежи

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

DD1LL1
мин.
L2L3
мин.
L4SWSW1Компенсация радиального
смещения
X макс.
Макс. допустимые
растягивающая нагрузка и
усилие сжатия, кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0709.06внутренняя резьбаM62137,511-91819100,62,5 по запросу
K0709.08внутренняя резьбаM8264513,5-11,522,524130,74,5 по запросу
K0709.10внутренняя резьбаM103056,215-162927170,76,5 по запросу
K0709.101внутренняя резьбаM10x1,253056,215-162927170,76,5 по запросу
K0709.12внутренняя резьбаM1232,566,717,5-173430190,810 по запросу
K0709.121внутренняя резьбаM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 по запросу
K0709.16внутренняя резьбаM16398322-23423624118 по запросу
K0709.161внутренняя резьбаM16x1,5398322-23423624118 по запросу
K0709.20внутренняя резьбаM204493,525-23,545,54130130 по запросу
K0709.201внутренняя резьбаM20x1,54493,525-23,545,54130130 по запросу
K0709.0614наружная резьбаM62137,5111491819100,62,5 по запросу
K0709.0817наружная резьбаM8264513,51711,522,524130,74,5 по запросу
K0709.1020наружная резьбаM103056,21620162927170,76,5 по запросу
K0709.10201наружная резьбаM10x1,253056,21620162927170,76,5 по запросу
K0709.1225наружная резьбаM1232,566,72125173430190,810 по запросу
K0709.12251наружная резьбаM12x1,2532,566,72125173430190,810 по запросу
K0709.1630наружная резьбаM163983253023423624118 по запросу
K0709.16301наружная резьбаM16x1,53983253023423624118 по запросу
K0709.2035наружная резьбаM204493,5293523,545,54130130 по запросу
K0709.20351наружная резьбаM20x1,54493,5293523,545,54130130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33