Группы товаров
Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами 
DIN 71752
K0731

Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Вилкообразная головка — автоматная сталь,
плоская пружина — пружинная сталь.
Исполнение: оцинковка с пассивированием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0731 Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами DIN 71752 156 kB

Чертежи

Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами 
DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K0731.03508правая резьба484M3,582116615108 по запросу
K0731.0510правая резьба5105M5926207,5191210 по запросу
K0731.0612правая резьба6126M61031249231412 по запросу
K0731.0816правая резьба8168M814423212311916 по запросу
K0731.0832правая резьба8328M814584812471916 по запросу
K0731.1020правая резьба102010M1018524015392320 по запросу
K0731.10120правая резьба102010M10x1,2518524015392320 по запросу
K0731.1040правая резьба104010M1018726015592320 по запросу
K0731.10140правая резьба104010M10x1,2518726015592320 по запросу
K0731.1224правая резьба122412M1220624818472824 по запросу
K0731.12124правая резьба122412M12x1,2520624818472824 по запросу
K0731.1248правая резьба124812M1220867218692824 по запросу
K0731.12148правая резьба124812M12x1,2520867218692824 по запросу
K0731.1428правая резьба142814M1424725622,5523127 по запросу
K0731.1632правая резьба163216M1626836424623632 по запросу
K0731.16132правая резьба163216M16x1,526836424623632 по запросу
K0731.2040правая резьба204020M2034105803071,54540 по запросу
K0731.05101левая резьба5105M5926207,5191210 по запросу
K0731.06121левая резьба6126M61031249231412 по запросу
K0731.08161левая резьба8168M814423212311916 по запросу
K0731.08321левая резьба8328M814584812471916 по запросу
K0731.10201левая резьба102010M1018524015392320 по запросу
K0731.10401левая резьба104010M1018726015592320 по запросу
K0731.12241левая резьба122412M1220624818472824 по запросу
K0731.16321левая резьба163216M1626836424623632 по запросу
K0731.20401левая резьба204020M2034105803071,54540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33