Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4
K0716

Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка — штампованная сталь, улучшеннаяИсполнение: оцинкованный. Зазор в подшипнике 15–40 мкм.Указание:Закаленная опора на шарикоподшипниках имеет долговечную смазку и загерметизирована дисковой крышкой. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.
Шарнирные головки используются преимущественно там, где осуществляется передача движения и невозможно обеспечить соосность.
При D до 10 шарнирная головка оснащена пресс-маслёнкой воронкообразная форма DIN 3405/A.
При D от 12 с пресс-маслёнкой конической формой DIN 71412/A.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0716 Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4 203 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2DD1ABHH1KLL1αДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
Ограничение
числа оборотов
n макс., об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0716.06правая резьба6M6362096,759221227506501350 по запросу
K0716.08правая резьба8M8422412910,525158,5°400010001300 по запросу
K0716.10правая резьба10M1048281410,5122915445014501225 по запросу
K0716.12правая резьба12M125432161214,533197,5°495018001125 по запросу
K0716.16правая резьба16M166642211519402262502350975 по запросу
K0716.20правая резьба20M20x1,57850251824,5472879003450825 по запросу
K0716.22правая резьба22M22x1,58454282026512693003980725 по запросу
K0716.061левая резьба6M6362096,759221227506501350 по запросу
K0716.081левая резьба8M8422412910,525158,5°400010001300 по запросу
K0716.101левая резьба10M1048281410,5122915445014501225 по запросу
K0716.121левая резьба12M125432161214,533197,5°495018001125 по запросу
K0716.161левая резьба16M166642211519402262502350975 по запросу
K0716.201левая резьба20M20x1,57850251824,5472879003450825 по запросу
K0716.221левая резьба22M22x1,58454282026512693003980725 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33