Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
K2085

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 14 — улучшенная сталь, кованая с помощью пресс-масленки.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Бронзовый вкладыш подшипника.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения смазываемая. Присоединительные размеры отвечают стандарту DIN 648, серия KA.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2085 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые 243 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

DD1=резьбаD2HH1KLL1αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2085.05правая резьбаАвтоматная сталь33165M57,78611,112041133,255,7 по запросу
K2085.06правая резьбаАвтоматная сталь36186M68,9696,7512,72245134,37,2 по запросу
K2085.08правая резьбаАвтоматная сталь42228M810,412915,8752553147,211,6 по запросу
K2085.10правая резьбаАвтоматная сталь482610M1012,91410,519,052961131014,5 по запросу
K2085.12правая резьбаАвтоматная сталь543012M1215,4161222,22533691313,417 по запросу
K2085.14правая резьбаЗакаленная сталь603414M1416,91913,525,43677161724 по запросу
K2085.16правая резьбаЗакаленная сталь664016M1619,4211528,57540861521,628,5 по запросу
K2085.18правая резьбаЗакаленная сталь724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 по запросу
K2085.20правая резьбаЗакаленная сталь785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 по запросу
K2085.22правая резьбаЗакаленная сталь845422M22x1,525,8282038,105111153857 по запросу
K2085.25правая резьбаЗакаленная сталь946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 по запросу
K2085.30правая резьбаЗакаленная сталь1107030M30x2,034,8372550,866145176488 по запросу
K2085.051левая резьбаАвтоматная сталь33165M57,78611,112041133,255,7 по запросу
K2085.061левая резьбаАвтоматная сталь36186M68,9696,7512,72245134,37,2 по запросу
K2085.081левая резьбаАвтоматная сталь42228M810,412915,8752553147,211,6 по запросу
K2085.101левая резьбаАвтоматная сталь482610M1012,91410,519,052961131014,5 по запросу
K2085.121левая резьбаАвтоматная сталь543012M1215,4161222,22533691313,417 по запросу
K2085.141левая резьбаЗакаленная сталь603414M1416,91913,525,43677161724 по запросу
K2085.161левая резьбаЗакаленная сталь664016M1619,4211528,57540861521,628,5 по запросу
K2085.181левая резьбаЗакаленная сталь724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 по запросу
K2085.201левая резьбаЗакаленная сталь785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 по запросу
K2085.221левая резьбаЗакаленная сталь845422M22x1,525,8282038,105111153857 по запросу
K2085.251левая резьбаЗакаленная сталь946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 по запросу
K2085.301левая резьбаЗакаленная сталь1107030M30x2,034,8372550,866145176488 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33