Группы товаров
Предохранительный хомут для шаровых подпятниковDIN 71805
K0714

Предохранительный хомут для шаровых подпятников DIN 71805

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Для шарового подпятника DIN 71805.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0714 Предохранительный хомут для шаровых подпятниковDIN 71805 96,5 kB

Чертежи

Предохранительный хомут для шаровых подпятниковDIN 71805

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D8YПодходящий к
шаровым подпятникам с D1
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0714.087128 по запросу
K0714.108,712,510 по запросу
K0714.131115,713 по запросу
K0714.16131916 по запросу
K0714.19202419 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33