Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Шарнирные проушины с внутренней резьбойОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0127 Шарнирные проушины 198 kB

Чертежи

Шарнирные проушины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD

D1D2L2SWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0127.03504111СтальA4,18M3,51146 по запросу
K0127.0506116СтальA6,110M51668 по запросу
K0127.0508116СтальB8,115M516108 по запросу
K0127.0808119СтальA8,114M8191011 по запросу
K0127.1008127СтальA8,118M10271012 по запросу
K0127.05061161нержавеющая стальA6,110M51668 по запросу
K0127.08081191нержавеющая стальA8,114M8191011 по запросу
K0127.10081271нержавеющая стальA8,118M10271012 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33