Группы товаров
Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок
K1454

Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь, гальванически оцинкована.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Палец с проточкой, подходит для вилочных головок DIN 71752. Фиксация обеспечивается стопорной шайбой для валов в исполнении по DIN 6799 (альтернативно можно использовать фиксатор KL или фиксатор SL).

Фиксатор вала служит стопорным элементом для пальца. В комплектации с соответствующей вилочной головкой образует полностью работоспособный вилочный шарнир.
Принадлежности:Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1454 Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок 207 kB

Чертежи

Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1454.004085Сталь43,268,5110,50,640,50,5 по запросу
K1454.005105Сталь54810,51,5130,740,50,5 по запросу
K1454.006125Сталь65912,51,515,50,7410,5 по запросу
K1454.008165Сталь861216,52200,940,51 по запросу
K1454.010205Сталь1081420,52251,0511 по запросу
K1454.012245Сталь1291724,53301,1511,5 по запросу
K1454.014275Сталь14101927,53331,251,251,5 по запросу
K1454.016325Сталь16122132,5338,51,351,51,5 по запросу
K1454.020405Сталь2017,52640,54461,91,52 по запросу
K1454.025505Сталь25183250,55571,91,52 по запросу
K1454.104085нержавеющая сталь43,268,5110,50,640,50,5 по запросу
K1454.105105нержавеющая сталь54810,51,5130,740,50,5 по запросу
K1454.106125нержавеющая сталь65912,51,515,50,7410,5 по запросу
K1454.108165нержавеющая сталь861216,52200,940,51 по запросу
K1454.110205нержавеющая сталь1081420,52251,0511 по запросу
K1454.112245нержавеющая сталь1291724,53301,1511,5 по запросу
K1454.114275нержавеющая сталь14101927,53331,251,251,5 по запросу
K1454.116325нержавеющая сталь16122132,5338,51,351,51,5 по запросу
K1454.120405нержавеющая сталь2017,52640,54461,91,52 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33