Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
K2082

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.
Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная
Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: полированные.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2082.05правая резьба271845M58,5118611,1110361395,76 по запросу
K2082.06правая резьба302056M6101396,7512,7124013117,27,65 по запросу
K2082.08правая резьба362458M812,51612915,8751648141411,612,9 по запросу
K2082.10правая резьба43286,510M1015191410,519,052057131714,518 по запросу
K2082.10125правая резьба43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 по запросу
K2082.12правая резьба50326,512M1217,522161222,225226613191724 по запросу
K2082.12125правая резьба50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 по запросу
K2082.16правая резьба6442816M162227211528,5752885152228,539 по запросу
K2082.1615правая резьба6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 по запросу
K2082.20правая резьба77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 по запросу
K2082.22правая резьба84541222M22x1,53038282038,103711115325768 по запросу
K2082.25правая резьба91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 по запросу
K2082.30правая резьба110701530M30x2,04050372550,851145174188114 по запросу
K2082.051левая резьба271845M58,5118611,1110361395,76 по запросу
K2082.061левая резьба302056M6101396,7512,7124013117,27,65 по запросу
K2082.081левая резьба362458M812,51612915,8751648141411,612,9 по запросу
K2082.101левая резьба43286,510M1015191410,519,052057131714,518 по запросу
K2082.101251левая резьба43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 по запросу
K2082.121левая резьба50326,512M1217,522161222,225226613191724 по запросу
K2082.121251левая резьба50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 по запросу
K2082.161левая резьба6442816M162227211528,5752885152228,539 по запросу
K2082.16151левая резьба6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 по запросу
K2082.201левая резьба77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 по запросу
K2082.221левая резьба84541222M22x1,53038282038,103711115325768 по запросу
K2082.251левая резьба91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 по запросу
K2082.301левая резьба110701530M30x2,04050372550,851145174188114 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33