Группы товаров
Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803
K0713

Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые цапфы являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0713 Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803 210 kB

Чертежи (общий обзор)

Шаровые цапфы для угловых шарнировDIN 71803

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2D1

D2D3D5D6L2L3L5
мин.
L6
макс.
L7SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0713.0840Bсоединение расклепыванием цапфы8-8-5-9--4- по запросу
K0713.1045Bсоединение расклепыванием цапфы10-10-6-11--4,5- по запросу
K0713.1305Bсоединение расклепыванием цапфы13-13-8-13--5- по запросу
K0713.1606Bсоединение расклепыванием цапфы16-16-10-16--6- по запросу
K0713.0875Bсоединение расклепыванием цапфы8-8-5-9--7,5- по запросу
K0713.1080Bсоединение расклепыванием цапфы10-10-6-11--8- по запросу
K0713.1310Bсоединение расклепыванием цапфы13-13-8-13--10- по запросу
K0713.1613Bсоединение расклепыванием цапфы16-16-10-16--13- по запросу
K0713.1918Bсоединение расклепыванием цапфы19-19-14-20--18- по запросу
K0713.0805Cс резьбовой цапфой8M585-10,291,24-7 по запросу
K0713.1006Cс резьбовой цапфой10M6106-12,5111,24-8 по запросу
K0713.1308Cс резьбовой цапфой13M8138-16,5131,55,3-11 по запросу
K0713.1610Cс резьбовой цапфой16M101610-20162,57,3-13 по запросу
K0713.1612Cс резьбовой цапфой16M121612-20162,57,3-13 по запросу
K0713.1914Cс резьбовой цапфой19M14x1,51914-2820510,8-16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33