Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
K0717

Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка — штампованная сталь, улучшеннаяИсполнение: оцинкованный. Зазор в подшипнике 15–40 мкм.Указание:Закаленная опора на шарикоподшипниках имеет долговечную смазку и загерметизирована дисковой крышкой. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.
При D до 10 шарнирная головка оснащена пресс-маслёнкой воронкообразная форма DIN 3405/A.
При D от 12 с пресс-маслёнкой конической формой DIN 71412/A
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0717 Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4 236 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
Ограничение
числа оборотов
n макс., об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0717.06правая резьба6M610133020596,75912101127506501350 по запросу
K0717.08правая резьба8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 по запросу
K0717.10правая резьба10M10151943286,51410,512201517445014501225 по запросу
K0717.12правая резьба12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 по запросу
K0717.16правая резьба16M1622276442821151928222262502350975 по запросу
K0717.20правая резьба20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 по запросу
K0717.22правая резьба22M22x1,5303884541228202637263293003980725 по запросу
K0717.061левая резьба6M610133020596,75912101127506501350 по запросу
K0717.081левая резьба8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 по запросу
K0717.101левая резьба10M10151943286,51410,512201517445014501225 по запросу
K0717.121левая резьба12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 по запросу
K0717.161левая резьба16M1622276442821151928222262502350975 по запросу
K0717.201левая резьба20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 по запросу
K0717.221левая резьба22M22x1,5303884541228202637263293003980725 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33