Группы товаров
Упорные штифты класса «премиум» из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, коническим стопорным штифтом и контргайкой
K0736_B

Упорные штифты класса «премиум» из стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Указание:Штифты упорные класса «премиум» отличаются повышенными требованиями к изготовлению штифты упорные и резьбовой втулки. Кроме того, на резьбовой втулке предусмотрена центрирующая поверхность, которая может быть использована для повышения точности позиционирования. Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий, а также когда требуется повышенная точность позиционирования. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода болта из зацепления вручную. При воздействии высоких поперечных усилий необходимо использовать центрирующую насадку.Монтаж:При использовании системы центрирования резьбовой втулки рекомендуется выполнить соответствующее посадочное место на базирующем элементе перед нарезанием резьбы.
Конические прилегающие поверхности подгоняются с помощью резьбовой втулки и контргайки.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Подходящая коническая втулка K0736.

Чертежи

Упорные штифты класса «премиум» из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, коническим стопорным штифтом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Ход
S
SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.52105BСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  по запросу
K0736.52206BСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  по запросу
K0736.52308BСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  по запросу
K0736.52410BСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  по запросу
K0736.502105Bнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  по запросу
K0736.502206Bнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  по запросу
K0736.502308Bнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  по запросу
K0736.502410Bнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33