Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
K0747_C

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0747_C Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом 168 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.03903060CСталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.03004060CСталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.03004080CСталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.03105080CСталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.03105100CСталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.03206100CСталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.03206120CСталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.03308120CСталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.13903060Cнержавеющая сталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.13004060Cнержавеющая сталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.13004080Cнержавеющая сталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.13105080Cнержавеющая сталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.13105100Cнержавеющая сталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.13206100Cнержавеющая сталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.13206120Cнержавеющая сталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.13308120Cнержавеющая сталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.03903061CСталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.03004061CСталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.03004081CСталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.03105081CСталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.03105101CСталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.03206101CСталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.03206121CСталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.03308121CСталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
K0747.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.13105081Cнержавеющая сталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.13105101Cнержавеющая сталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.13206101Cнержавеющая сталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33