Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
K0735_C

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:В комплект поставки может входить двойной накидной ключ для затягивания соединительной гайки, который поставляется в качестве дополнительной принадлежности.

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2D3LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер для заказа
Двойной накидной
ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0735.33105CСтальЗакаленный5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.33206CСтальЗакаленный6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
K0735.313105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.313206Cнержавеющая стальнезакалённый6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33