Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с тяговым кольцом из нержавеющей стали, без контргайки
K0635_T

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Кольцо для ключей 1.4310 чистое.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0635_T Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с тяговым кольцом из нержавеющей стали, без контргайки 133 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с тяговым кольцом из нержавеющей стали, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0635.3004TСтальЗакаленный4M8x115402141612K0344.90  по запросу
K0635.3105TСтальЗакаленный5M10x123522451,3512K0344.91  по запросу
K0635.3206TСтальЗакаленный6M12x1,523572861,8614K0344.92  по запросу
K0635.3308TСтальЗакаленный8M16x1,528723682,31535K0344.93  по запросу
K0635.3410TСтальЗакаленный10M20x1,5287840102,81534K0344.94  по запросу
K0635.03004Tнержавеющая стальЗакаленный4M8x115402141612K0344.90  по запросу
K0635.03105Tнержавеющая стальЗакаленный5M10x123522451,3512K0344.91  по запросу
K0635.03206Tнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,523572861,8614K0344.92  по запросу
K0635.03308Tнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,528723682,31535K0344.93  по запросу
K0635.03410Tнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5287840102,81534K0344.94  по запросу
K0635.13004Tнержавеющая стальнезакалённый4M8x115402141612K0344.90  по запросу
K0635.13105Tнержавеющая стальнезакалённый5M10x123522451,3512K0344.91  по запросу
K0635.13206Tнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,523572861,8614K0344.92  по запросу
K0635.13308Tнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,528723682,31535K0344.93  по запросу
K0635.13410Tнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5287840102,81534K0344.94  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33