Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой
K0339_D

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальная конструкция: резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали. Исполнение из нержавеющей стали: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт закаленный 1.4034. Стопорный штифт незакаленный 1.4305. Грибковая ручка из термопласта.Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.4105DСтальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.4206DСтальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.4308DСтальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.4410DСтальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.04105Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.04206Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.04308Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.04410Dнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.14105Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.14206Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.14308Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.14410Dнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33