Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза
K0347_L

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.
Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0347.1105LСтальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.1206LСтальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.1308LСтальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.1410LСтальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.01105Lнержавеющая стальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.01206Lнержавеющая стальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.01308Lнержавеющая стальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.01410Lнержавеющая стальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.11105Lнержавеющая стальнезакалённый51221472451,3512 по запросу
K0347.11206Lнержавеющая стальнезакалённый61425562861,8614 по запросу
K0347.11308Lнержавеющая стальнезакалённый81833743682,31535 по запросу
K0347.11410Lнержавеющая стальнезакалённый1022338040102,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33