- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2042
Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2116
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K2109
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K2000
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
- K2001
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
- K0631
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K2194
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца нержавеющая сталь
- K2146
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
- K0736
Коническая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Коническая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K1833
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1834
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K2202
Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K2203
Датчик магнитного поля
- K2204
Держатель датчика с T-пазом для круглого цилиндра
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0344_GУпорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8
Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.
Ручка-грибок, черно-серый термопласт. Исполнение: Исполнение из стали: Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:
Исполнение из нержавеющей стали: Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый. Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665. Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Ход S | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Номер заказа шайбы | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0344.1105 | G | Сталь | Закаленный | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | по запросу | | K0344.1206 | G | Сталь | Закаленный | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | по запросу | | K0344.1308 | G | Сталь | Закаленный | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | по запросу | | K0344.1410 | G | Сталь | Закаленный | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | по запросу | | K0344.01105 | G | нержавеющая сталь | Закаленный | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | по запросу | | K0344.01206 | G | нержавеющая сталь | Закаленный | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | по запросу | | K0344.01308 | G | нержавеющая сталь | Закаленный | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | по запросу | | K0344.01410 | G | нержавеющая сталь | Закаленный | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | по запросу | | K0344.11105 | G | нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | по запросу | | K0344.11206 | G | нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | по запросу | | K0344.11308 | G | нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | по запросу | | K0344.11410 | G | нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|