Группы товаров
Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой
K1502_BE

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Исполнительный элемент из нержавеющей стали.
Грибовидная ручка из термопласта.
Исполнение: Грибовидная ручка из термопласта, черно-серая.
Полимерная крышка из термопласта, черная, серая, красная или желтая.
Указание для заказа:Штифты упорные с дистанционным управлением и исполнительный элемент должны заказываться отдельно.Указание:Вместо исполнительного элемента для включения отдельного исполнительного элемента в систему можно использовать прилагаемый резьбовой ниппель (Ø 5 х 7 мм).

На выбор предлагаются различные варианты длины троса Боудена.
Для обеспечения точности посадки в конкретном случае применения приводной трос Боудена можно соответственно обрезать во время монтажа.

Антикоррозийная защита обеспечивается путем соответствующего подбора рабочих материалов и покрытий. Трос или оболочку троса Боудена при необходимости можно легко заменить.

При установке приводных тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты:
длина свободного конца троса может изменяться под действием различных факторов, а именно угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (оболочки) после прокладки приводного троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого регулировочного винта. Одновременно с помощью регулировочного винта настраивается предварительная затяжка системы с приводным тросом Боудена.
При прокладке необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба в этом случае не должен быть меньше значения R = 65 мм. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.
Даже кратковременное уменьшение минимального радиуса во время монтажа может привести к повреждению оболочки. Кроме того, оболочка рассчитана только на нажимные усилия. При сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и необратимо повреждается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Шестигранные гайки K0700.
Держатели K0638.
Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки K1290.
Исполнительный элемент K1502.12420.
Тросы Боудена K2116.
Проволочные тросы K2023.
Рубашки троса K2024.
Концевые втулки K2025.
Установочные винты K2026.
Резьбовые ниппели K2027.
Объем поставкиИсполнительный элемент с полимерной крышкой.Указание на чертеже:
1) Штифт упорный
2) Оболочка троса Боудена
3) Трос Боудена
4) Установочный винт
5) Исполнительный элемент
6) Резьбовой ниппель
7) Крышка

Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1502_BE Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой 324 kB

Чертежи

Исполнительные элементы для упорных штифтов с дистанционным управлением, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
крышки
D
внутренняя
резьба
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1502.12420чёрно-серый RAL 7021M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124201оранжевый RAL 2004M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124202ярко-зелёный RAL6032M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124203синий RAL5017M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124205светло-серый RAL 7035M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124206ярко-красный RAL 3020M6M20x1,533732812252230 по запросу
K1502.124207ярко-жёлтый RAL 1021M6M20x1,533732812252230 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33