Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка и крышка из термопласта черно-серого цвета.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка, вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, шлифованный и без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Крышка полупрозрачная серая.
Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.Преимущества:Беспроводная передача сигнала о состоянии включения.
Не требуются дорогостоящие кабельные соединения.
Интеллектуальное управление аккумуляторами обеспечивает длительную работу.
Без выступающих контуров.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Сетевой шлюз K1494.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.1105AСтальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.1206AСтальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.1308AСтальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.1410AСтальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.1412AСтальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.01105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.01206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.01308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.01410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.01412Aнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.11105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.11206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.11308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.11410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.11412Aнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33