Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука,
твердость средняя, 60° по Шору
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Машинные опоры — это надежные элементы универсального применения для виброизоляции машинного оборудования любого рода. Машинные опоры используются во всех случаях, если необходимо предотвратить появление значительных горизонтальных смещений. Горизонтальная жесткость этих опор во всех направлениях превышает их вертикальную жесткость. При надлежащем использовании они отлично препятствуют передаче вибраций и шумов.

Для специальных случаев применения, в которых возможно появление сил растяжения (напр., в судостроении), предлагаются машинные опоры с защитой от отрыва.

Указанные данные по нагрузкам являются справочными значениями для статической нагрузки при твердости резины по Шору A 60°.

Отверстия D2 могут быть выполнены в отличие от показанных на чертеже в виде продолговатого (овального) отверстия.
По запросу:Опоры машин с твердость резины по Шору 40° или 70° A.Указание на чертеже:
1) с защитой от обрыва
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0687 Опоры машинные 220 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры машинные

Опоры машины, форма A

подробнее

Чертежи

Опоры машины, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1ABDD1D2HLДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0687.062060Aбез предохранения от обрыва856662M108,2301101,5 по запросу
K0687.062160Aс защитой от обрыва856662M108,2301101,5 по запросу
K0687.078060Aбез предохранения от обрыва1107878M109301281,8 по запросу
K0687.078160Aс защитой от обрыва1107878M109301281,8 по запросу
K0687.092060Aбез предохранения от обрыва1109686M1210,2421403 по запросу
K0687.092160Aс защитой от обрыва1109686M1210,2421403 по запросу
K0687.106060Aбез предохранения от обрыва140110106M1212,4391703,6 по запросу
K0687.106160Aс защитой от обрыва140110106M1212,4391703,6 по запросу

Опоры машины, форма B

подробнее

Чертежи

Опоры машины, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1ADD1D2HLДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0687.150060Bбез предохранения от обрыва132150M1612,5511688 по запросу
K0687.150160Bс защитой от обрыва132150M1612,5511688 по запросу

Указание(я) к данному товару

Опора машинная фирмы KIPP представляет собой универсальное изделие для фиксации машин и принадлежностей машин в виде отдельных агрегатов. Машинные опоры зарекомендовали себя особенно хорошо там, где важным является надежное положение и выравнивание машины. Другими причинами использования машинных опор является их высокая горизонтальная устойчивость, а также гашение толчков и вибраций. В стандартном исполнении машинные опоры KIPP оснащены резиной с твердостью 60° по Шору А. По запросу опоры могут быть поставлены с резиной твердостью 40° или 70° по Шору А. При высоких нагрузках на растяжение рекомендуется использование машинной опоры с предохранением от разрыва.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33