- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- K0137
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
- K0138
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0141
Tornillos moleteados de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0139
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
- K0144
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
- K0143
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
- K0140
Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464
- K1163
Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653
- K0142
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados de biopolímero
- K0247
Botones moleteados antiestáticos
- K0110
Botones moleteados
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables por metal
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables visualmente
- K1099
Botones moleteados de aluminio
- K1223
Botones moleteados
- K1138
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
- K0680
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior
- K0681
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0145
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
- K0146
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
- K0147
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
- K0682
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335
- K0613
Empuñaduras en cruz soft
- K0148
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
- K1089
Empuñaduras en cruz
- K1017
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
- K0683
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
- K0149
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
- K0150
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
- K0151
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
- K0152
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1016
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1514
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
- K1596
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
- K1291
Empuñaduras en estrella con collar alargado
- K0155
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1848
Empuñaduras en estrella de plástico DIN 6336
- K0155
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0155
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0154
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1090
Empuñaduras en estrella
- K0155
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0743
Cinta de seguridad
- K0156
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
- K1088
Empuñaduras en estrella con cubo extendido
- K1811
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
- K0276
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico, inserto roscado de latón o acero
- K1020
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0183
Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
- K1083
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0785
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
- K0980
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
- K1019
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
- K0278
Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
- K1093
Empuñaduras de estrella de cuatro picos
- K1297
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca interior, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K1298
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca exterior, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0185
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast), inserto roscado de acero
- K0279
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0786
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
- K1378
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
- K0280
Empuñaduras de sujeción altas
- K0779
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
- K0281
Tornillos moleteados
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con tapa, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0260
Moletas
- K0261
Moletas partes de acero inoxidable
- K0250
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1286
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1287
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1288
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1289
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1308
Botones con rosca interior y forma de seta de collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1309
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0251
Botones con forma de seta con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior
- K0273
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable
- K2343
Tornillos de orejetas
- K2344
Tuercas de mariposa
- K1312
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1313
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1314
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
- K0274
Empuñaduras de mariposa de plástico con tapa, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
- K0783
Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o acero
- K0608
Empuñaduras de mariposa unilaterales
- K2041
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing"
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente
- K0658
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
- K1126
Tuercas con mango
- K1126
Tornillos con mango
- K0180
Empuñaduras en T
- K0181
Empuñaduras en T
- K1871
Empuñadura en T de plástico
- K1203
Empuñaduras en T de acero inoxidable
- K1515
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0157
Botones planos
- K0650
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
- K0158
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
- K0159
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
- K0179
Barras de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura de biopolímero
- K0254
Bolas de empuñadura giratorias
- K0248
Botones moleteados
- K0249
Botones moleteados con marca
- K0277
Botones moleteados de momento de torsión
- K0178
Pestillo
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0255Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con tapa,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las longitudes de tornillo 15, 35 y 45 no están disponibles en acero inoxidable. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0255.5008 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50085 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50086 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50087 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.5010 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50105 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50106 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50107 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.5012 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50125 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50126 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50127 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.6310 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63105 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63106 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63107 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.6312 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63125 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63126 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63127 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.6316 | K | acero | gris antracita RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63165 | K | acero | gris claro RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63166 | K | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63167 | K | acero | amarillo colza RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50081 | K | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.500815 | K | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.500816 | K | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.500817 | K | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50101 | K | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501015 | K | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501016 | K | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501017 | K | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.50121 | K | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501215 | K | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501216 | K | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.501217 | K | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63101 | K | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631015 | K | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631016 | K | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631017 | K | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |  | | 0.00 € | | K0255.63121 | K | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631215 | K | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631216 | K | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.631217 | K | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |  | | 0.00 € | | K0255.5010X15 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X15 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X15 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X15 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X20 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X20 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X20 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X20 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X25 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X25 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X25 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X25 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X30 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X30 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X30 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X30 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X35 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X35 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X35 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X35 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X40 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X40 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X40 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X40 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X45 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X45 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X45 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X45 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X50 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X50 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X50 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X50 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.5010X60 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50105X60 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50106X60 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50107X60 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X15 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X15 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X15 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X15 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X20 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X20 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X20 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X20 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X25 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X25 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X25 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X25 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X30 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X30 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X30 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X30 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X35 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X35 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X35 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X35 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X40 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X40 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X40 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X40 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X45 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X45 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X45 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X45 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X50 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X50 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X50 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X50 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.5012X60 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50125X60 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50126X60 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50127X60 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X20 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X20 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X20 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X20 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X25 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X25 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X25 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X25 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X30 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X30 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X30 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X30 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X35 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X35 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X35 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X35 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X40 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X40 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X40 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X40 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X45 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X45 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X45 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X45 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X50 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X50 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X50 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X50 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.6310X60 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63105X60 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63106X60 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63107X60 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X20 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X20 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X20 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X20 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X25 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X25 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X25 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X25 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X30 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X30 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X30 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X30 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X35 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X35 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X35 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X35 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X40 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X40 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X40 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X40 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X45 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X45 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X45 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X45 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X50 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X50 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X50 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X50 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.6312X60 | L | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63125X60 | L | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63126X60 | L | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63127X60 | L | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X20 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X20 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X20 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X20 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X25 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X25 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X25 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X25 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X30 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X30 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X30 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X30 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X40 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X40 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X40 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X40 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X50 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X50 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X50 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X50 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.50101X60 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.501015X60 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.501016X60 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.501017X60 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X20 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X20 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X20 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X20 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X25 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X25 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X25 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X25 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X30 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X30 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X30 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X30 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X40 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X40 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X40 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X40 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X50 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X50 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X50 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X50 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0255.63101X60 | L | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.631015X60 | L | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.631016X60 | L | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | | K0255.631017X60 | L | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|